AIO 01 jako wejście analogowe

Parametry

Indeks

Możliwe wartości

Znaczenie

AIO 01 napięcie wejściowe (wartość wyświetlana)

8590.011

1dez

0.001 V

1000dez

1 V

10000dez

10 V

AIO 01 skalowanie offsetu napięcia

8590.001

8590.004

1

AIO 01 skalowanie licznika

8590.003

1dez

1

AIO 01 skalowanie mianownika

8590.004

1dez

1

AIO 01 skalowanie offsetuPrzy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w formacie szesnastkowym

8590.006

0dez

0

1000dez

1000

AIO 01 czas filtrowania

8590.007

1dez

1 ms

AIO 01 skalowana wartość (wyświetlana wartość)

8590.013

1dez

1

Funkcja AIO 01

8590.005

0hex

Bez funkcji

2hex

Wejście 0 – 10 V