AIO 01 jako wyjście analogowe
Parametry | Indeks | Możliwe wartości | Znaczenie |
|---|---|---|---|
AIO 01 źródło danych | 8591.016 | Patrz rozdział Źródło danych AIO 01 (wybór) | – |
AIO 01 napięcie wyjściowe (wartość wyświetlana) | 8591.011 | 1hex | 1 mV |
3E8hex | 1 V | ||
2710hex | 10 V | ||
AIO 01 skalowanie offsetu napięcia | 8591.001 | 1hex | 1 mV |
AIO 01 skalowanie licznika | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 skalowanie mianownika | 8591.004 | 1dez | 1 |
Funkcja AIO 01 | 8591.005 | 0hex | Bez funkcji |
2hex | Wejście 0 – 10 V |