AIO 01 als Analogausgang
Parameter | Index | mögliche Werte | Bedeutung |
|---|---|---|---|
AIO 01 Datenquelle | 8591.016 | siehe Kapitel Datenquelle AIO 01 (Auswahl) | – |
AIO 01 Ausgangsspannung (Anzeigewert) | 8591.011 | 1hex | 1 mV |
3E8hex | 1 V | ||
2710hex | 10 V | ||
AIO 01 Skalierung Spannungs-Offset | 8591.001 | 1hex | 1 mV |
AIO 01 Skalierung Zähler | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 Skalierung Nenner | 8591.004 | 1dez | 1 |
AIO 01 Funktion | 8591.005 | 0hex | keine Funktion |
2hex | 0 – 10 V-Eingang |