AIO 01 comme sortie analogique
Paramètre | Index | Valeur possible | Signification |
|---|---|---|---|
AIO 01 Source de données | 8591.016 | Voir le chapitre Source de données AIO 01 (sélection). | – |
AIO 01 Tension de sortie (valeur d'affichage) | 8591.011 | 1hex | 1 mV |
3E8hex | 1 V | ||
2710hex | 10 V | ||
AIO 01 Mise à l'échelle offset de tension | 8591.001 | 1hex | 1 mV |
AIO 01 Mise à l'échelle numérateur | 8591.003 | 1hex | 1 |
AIO 01 Mise à l'échelle dénominateur | 8591.004 | 1dec | 1 |
AIO 01 Fonction | 8591.005 | 0hex | Sans fonction |
2hex | Entrée 0 – 10 V |