电机

该菜单可显示电机属性,以电机名称命名。同步电机和异步电机列表中的参数有所不同。

异步电机

参数

索引

单位

已连接的电机的额定电压

AS1:8360.3

AS2:8361.3

V

已连接的电机的额定频率

AS1:8360.4

AS2:8361.4

Hz

额定转速

AS1:8360.8

AS2:8361.8

min-1

额定功率

kW

同步电机

参数

索引

单位

转速等级

AS1:8360.8

AS2:8361.8

min-1

额定扭矩与额定电流匹配

AS1:8360.10

AS2:8361.10

Nm

电机轴上的最大扭矩

AS1:8360.11

AS2:8361.11

Nm

额定电流与额定扭矩匹配

AS1:8360.12

AS2:8361.12

A