Motor
Denne menu viser motoregenskaberne og er benævnt efter motornavnet. Parametrene i listen er forskellige ved synkronmotorer og asynkronmotorer.

Asynkronmotor
Parameter | Indeks | Enhed |
|---|---|---|
Nominel spænding for den tilsluttede motor | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Nominel frekvens for den tilsluttede motor | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Nominelt omdrejningstal | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Nominel effekt | – | kW |
Synkronmotor
Parameter | Indeks | Enhed |
|---|---|---|
Omdrejningstalklasse | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Nominelt drejningsmoment passende med nominel strøm | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Maksimalt drejningsmoment på motorakslen | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Nominel strøm passende til nominelt drejningsmoment | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |