Motor
I den här menyn visas motoregenskaperna som benämns efter motornamnet. Parametrarna i listan skiljer sig för synkronmotorer och asynkronmotorer.

Asynkronmotor
Parameter | Index | Enhet |
|---|---|---|
Den anslutna motorns märkspänning | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Den anslutna motorns märkfrekvens | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Märkvarvtal | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min–1 |
Märkeffekt | – | kW |
Synkronmotor
Parameter | Index | Enhet |
|---|---|---|
Varvtalsklass | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min–1 |
Nominellt vridmoment som passar märkströmmen | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Max. vridmoment på motoraxeln | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Märkström som passar nominellt vridmoment | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |