Motor

Toto menu zobrazuje vlastnosti motoru a je nazváno podle názvu motoru. Parametry v seznamu jsou rozlišeny podle synchronních motorů a asynchronních motorů.

Asynchronní motor

Parametr

Index

Jednotka

Jmenovité napětí připojeného motoru

AS1: 8360.3

AS2: 8361.3

V

Jmenovitá frekvence připojeného motoru

AS1: 8360.4

AS2: 8361.4

Hz

Jmenovité otáčky

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

min-1

Jmenovitý výkon

kW

Synchronní motor

Parametr

Index

Jednotka

Třída otáček

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

min-1

Jmenovitý krouticí moment vhodný ke jmenovitému proudu

AS1: 8360.10

AS2: 8361.10

Nm

Maximální krouticí moment na hřídeli motoru

AS1: 8360.11

AS2: 8361.11

Nm

Jmenovitý proud vhodný ke jmenovitému krouticímu momentu

AS1: 8360.12

AS2: 8361.12

A