Moottori
Tämä valikko näyttää moottorin ominaisuudet ja on nimetty moottorin nimen mukaan. Listan parametrit ovat erilaisia synkronimoottoreissa ja asynkronimoottoreissa.

Asynkronimoottorin johdotukset
Parametrit | Indeksi | Yksikkö |
|---|---|---|
Liitetyn moottorin nimellisjännite | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
Liitetyn moottorin nimellistaajuus | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
Nimellispyörimisnopeus | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Nimellisteho | – | kW |
Synkronimoottori
Parametrit | Indeksi | Yksikkö |
|---|---|---|
Kierroslukuluokka | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | 1/min |
Nimellisvirtaan sopiva nimellisvääntömomentti | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
Moottoriakselin maksimivääntömomentti | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
Nimellisvääntömomenttiin sopiva nimellisvirta | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |