Serienummer och enhets-ID

I den här menyn visas artikelnummer och enhets-ID.
Parameter | Index | Betydelse |
|---|---|---|
Serial number inverter label (SN omformarlabel) | 8304.1 | Det här menyalternativet visar omformarens serienummer. |
SN MOVILINK® DDI-label driv. | 8632.72 | Det här menyalternativet visar serienumret för drivlinans MOVILINK® DDI. |
Device designation (Enhetsbeteckning) | 8303.1 | Det här menyalternativet visar enhetsbeteckningen. |
Omformare | 8300.1 | Det här menyalternativet visar omformarens beteckning. |
Säkerhetskort/extra givare | 8300.40 [1] | Det här menyalternativet visar beteckningen på säkerhetskortet eller extragivaren. |
Fältbusskort | 8300.40 [2] | Det här menyalternativet visar fältbusskortets beteckning. |
I/O-kort | 8300.40 [3] | Det här menyalternativet visar I/O-kortets beteckning. |
MOVILINK® DDI-komponent | 8300.40 [4] | Det här menyalternativet visar beteckningen på MOVILINK® DDI-komponenten. |