Numéros de série et identifiants d'appareil

Ce menu liste les références et les identifiants d'appareil.

Paramètre

Index

Signification

n° série étiquette variateur

8304.1

Ce menu montre le numéro de série du variateur de vitesse.

n° série label MOVILINK® DDI ent.

8632.72

Ce menu montre le numéro de série du module MOVILINK® DDI de la motorisation-transmission.

Désignation de l'appareil

8303.1

Ce menu montre la désignation de l'appareil.

Variateur de vitesse

8300.1

Ce menu montre la désignation du variateur de vitesse.

Carte sécurité / Codeur additionnel

8300.40 [1]

Ce menu montre la désignation de la carte de sécurité ou du codeur additionnel.

Carte bus de terrain

8300.40 [2]

Ce menu montre la désignation de la carte bus de terrain.

Carte E/S

8300.40 [3]

Ce menu montre la désignation de la carte E/S.

Composants MOVILINK® DDI

8300.40 [4]

Ce menu montre la désignation des composants MOVILINK® DDI.