État de l'appareil

Ce menu liste les informations de production concernant le variateur de vitesse et ses options.
Paramètre | Index | Signification |
|---|---|---|
Composant principal | 8304.2 | Ce menu montre les informations concernant le composant principal. |
Étage de puissance | 8304.11 | Ce menu montre les informations concernant l'étage de puissance. |
Carte sécurité / Codeur additionnel | 8304.21 | Ce menu montre les informations concernant la carte de sécurité ou le codeur additionnel. |
Carte bus de terrain | 8304.31 | Ce menu montre les informations concernant la carte bus de terrain. |
Carte E/S | 8304.41 | Ce menu montre les informations concernant la carte E/S. |
Composants MOVILINK® DDI | 8304.51 | Ce menu montre les informations concernant les composants MOVILINK® DDI. |