Laitetila

Tässä valikkokohdassa on listattu taajuusmuuttajaa koskevat tuotetiedot ja sen lisälaitteet.

Parametrit

Indeksi

Merkitys

Main component (Pääkomponentti)

8304.2

Tämä valikkokohta näyttää pääkomponenttia koskevia tietoja.

Tehoaste

8304.11

Tämä valikkokohta näyttää tehoastetta koskevia tietoja.

Turvakortti/lisäanturi

8304.21

Tämä valikkokohta näyttää turvakorttia tai lisäanturia koskevia tietoja.

Fieldbus card (Kenttäväyläkortti)

8304.31

Tämä valikkokohta näyttää kenttäväyläkorttia koskevia tietoja.

I/O-kortti

8304.41

Tämä valikkokohta näyttää I/O-korttia koskevia tietoja.

MOVILINK® DDI -komponentti

8304.51

Tämä valikkokohta näyttää MOVILINK® DDI -komponentin tiedot.