Estado de la unidad

Este menú presenta información de producto referente al variador y sus opciones.
Parámetro | Índice | Significado |
|---|---|---|
Main component (Componente principal) | 8304.2 | Esta línea de menú muestra información sobre el componente principal. |
Power section (Módulo de potencia) | 8304.11 | Esta línea de menú muestra información sobre el módulo de potencia. |
Tarjeta de seguridad/encoder adicional | 8304.21 | Esta línea de menú muestra información sobre la tarjeta de seguridad o del encoder adicional. |
Tarjeta del bus de campo | 8304.31 | Esta línea de menú muestra información sobre la tarjeta de bus de campo. |
Tarjeta I/O | 8304.41 | Esta línea de menú muestra información sobre la tarjeta de I/O. |
Componente MOVILINK® DDI | 8304.51 | Esta línea de menú muestra información sobre los componentes MOVILINK® DDI. |