Enhetsstatus

I den här menyn visas produktionsinformation om omformaren och dess tillval.
Parameter | Index | Betydelse |
|---|---|---|
Main component (Huvudkomponent) | 8304.2 | Det här menyalternativet visar information om huvudkomponenten. |
Power section (Effektdel) | 8304.11 | Det här menyalternativet visar information om effektdelen. |
Säkerhetskort/extra givare | 8304.21 | Det här menyalternativet visar information om säkerhetskortet eller extragivaren. |
Fältbusskort | 8304.31 | Det här menyalternativet visar information om fältbusskortet. |
I/O-kort | 8304.41 | Det här menyalternativet visar information om I/O-kortet. |
MOVILINK® DDI-komponent | 8304.51 | Det här menyalternativet visar information om MOVILINK® DDI-komponenten. |