Stan urządzenia

W tym menu wyświetlane są informacje produkcyjne falownika i jego opcji.
Parametr | Indeks | Znaczenie |
|---|---|---|
Komponent główny | 8304.2 | W tym punkcie menu widoczne są informacje o komponencie głównym. |
Moduł zasilający | 8304.11 | W tym punkcie menu widoczne są informacje o module zasilającym. |
Karta bezpieczeństwa / enkoder dodatkowy | 8304.21 | W tym punkcie menu widoczne są informacje o karcie bezpieczeństwa lub enkoderze dodatkowym. |
Karta sieci przemysłowej | 8304.31 | W tym punkcie menu widoczne są informacje o karcie sieci przemysłowej. |
Karta we/wy | 8304.41 | W tym punkcie menu widoczne są informacje o karcie we/wy. |
Komponent MOVILINK® DDI | 8304.51 | W tym punkcie menu wyświetlane są informacje o komponencie MOVILINK® DDI. |