Gerätestatus

Dieses Menü listet Produktionsinformationen zum Umrichter und dessen Optionen auf.
Parameter | Index | Bedeutung |
|---|---|---|
Hauptkomponente | 8304.2 | Dieser Menüpunkt zeigt Informationen zur Hauptkomponente. |
Leistungsteil | 8304.11 | Dieser Menüpunkt zeigt Informationen zum Leistungsteil. |
Sicherheitskarte/Zusatzgeber | 8304.21 | Dieser Menüpunkt zeigt Informationen zur Sicherheitskarte oder der dem Zusatzgeber. |
Feldbuskarte | 8304.31 | Dieser Menüpunkt zeigt Informationen zur Feldbuskarte. |
E/A-Karte | 8304.41 | Dieser Menüpunkt zeigt Informationen zur E/A-Karte. |
MOVILINK® DDI Komponente | 8304.51 | Dieser Menüpunkt zeigt Informationen zur MOVILINK® DDI Komponente. |