Seriennummern und Geräte-ID

Dieses Menü listet Sachnummern und Geräte-IDs auf.

Parameter

Index

Bedeutung

SN Umrichter Label

8304.1

Dieser Menüpunkt zeigt die Seriennummer des Umrichters.

SN MOVILINK® DDI Label des Antr.

8632.72

Dieser Menüpunkt zeigt die Seriennummer des MOVILINK® DDI des Antriebsstrangs.

Gerätebezeichnung

8303.1

Dieser Menüpunkt zeigt die Gerätebezeichnung.

Umrichter

8300.1

Dieser Menüpunkt zeigt die Bezeichnung des Umrichters.

Sicherheitskarte/Zusatzgeber

8300.40 [1]

Dieser Menüpunkt zeigt die Bezeichnung der Sicherheitskarte oder der Zusatzgeber.

Feldbuskarte

8300.40 [2]

Dieser Menüpunkt zeigt die Bezeichnung der Feldbuskarte.

E/A-Karte

8300.40 [3]

Dieser Menüpunkt zeigt die Bezeichnung der E/A-Karte.

MOVILINK® DDI Komponente

8300.40 [4]

Dieser Menüpunkt zeigt die Bezeichnung der MOVILINK® DDI Komponente.