Serial numbers and device ID (Seri numaraları ve cihaz kimliği)

Bu menü parça numaralarını ve cihaz kimliklerini listeler.

Parametre

İndeks

Anlamı

SN frekans çevirici etiketi

8304.1

Bu menü noktası frekans çeviricinin seri numarasını gösterir.

SN MOVILINK® DDI tahrik etiketi

8632.72

Bu menü noktası, tahrik hattının MOVILINK® DDI seri numarasını gösterir.

Cihaz tanımı

8303.1

Bu menü noktası cihaz tanımını gösterir.

Frekans çevirici

8300.1

Bu menü noktası frekans çeviricinin tanımını gösterir.

Güvenlik kartı/Ek enkoder

8300.40 [1]

Bu menü noktası, güvenlik kartının veya ek enkoderlerin tanımını gösterir.

Fieldbus kartı

8300.40 [2]

Bu menü noktası fieldbus kartının tanımını gösterir.

G/Ç kartı

8300.40 [3]

Bu menü noktası G/Ç kartının tanımını gösterir.

MOVILINK® DDI komponenti

8300.40 [4]

Bu menü noktası MOVILINK® DDI komponentinin tanımını gösterir.