Nros. serie e ID de unidades

Este menú presenta las ref. de pieza y los ID de las unidades.
Parámetro | Índice | Significado |
|---|---|---|
Serial number inverter label (Etiq. NS variador) | 8304.1 | Esta línea de menú indica el número de serie del variador. |
Etiq. SN MOVILINK® DDI del acc. | 8632.72 | Esta línea de menú muestra el número de serie del MOVILINK® DDI del conjunto de accionamiento. |
Device designation (Designación de la unidad) | 8303.1 | Esta línea de menú muestra la designación de unidad. |
Variador | 8300.1 | Este punto del menú muestra la designación del variador. |
Tarjeta de seguridad/encoder adicional | 8300.40 [1] | Esta línea de menú muestra la designación de la tarjeta de seguridad o del encoder adicional. |
Tarjeta del bus de campo | 8300.40 [2] | Este punto del menú muestra la designación de la tarjeta de bus de campo. |
Tarjeta I/O | 8300.40 [3] | Este punto del menú muestra la designación de la tarjeta de I/O. |
Componente MOVILINK® DDI | 8300.40 [4] | Esta línea de menú muestra la designación de los componentes MOVILINK® DDI. |