일련변호 및 장치 ID

이 메뉴에는 장치 ID 및 일련번호가 나열됩니다.

매개변수

인덱스

의미

SN 인버터 라벨

8304.1

이 메뉴 항목에는 인버터의 일련변호가 표시됩니다.

드라이브 트레인의 SN MOVILINK® DDI Label.

8632.72

이 메뉴 항목에는 드라이브 트레인의 MOVILINK® DDI 일련변호가 표시됩니다.

장치 명칭

8303.1

이 메뉴 항목에는 장치 명칭이 표시됩니다.

인버터

8300.1

이 메뉴 항목에는 인버터의 명칭이 표시됩니다.

안전 카드/추가 엔코더

8300.40 [1]

이 메뉴 항목에는 안전 카드 또는 추가 엔코더의 명칭이 표시됩니다.

필드버스 카드

8300.40 [2]

이 메뉴 항목에는 필드버스 카드의 명칭이 표시됩니다.

I/O 카드

8300.40 [3]

이 메뉴 항목에는 I/O 카드의 명칭이 표시됩니다.

MOVILINK® DDI 구성요소

8300.40 [4]

이 메뉴 항목에는 MOVILINK® DDI 구성요소의 명칭이 표시됩니다.