Números de série e ID das unidades

Este menu lista os códigos e IDs das unidades.

Parâmetro

Índice

Significado

NS Conversor Rótulo

8304.1

Este item do menu mostra o número de série do conversor.

NS MOVILINK® DDI Rótulo do conj.

8632.72

Este item do menu mostra o número de série do MOVILINK® DDI do conjunto de acionamento.

Denominação da unidade

8303.1

Este item do menu mostra a denominação da unidade.

Conversor

8300.1

Este item do menu mostra a denominação do conversor.

Placa de segurança/encoder adicional

8300.40 [1]

Este item do menu mostra o nome da placa de segurança ou do encoder adicional.

Placa fieldbus

8300.40 [2]

Este item do menu mostra a denominação da placa fieldbus.

Placa I/O

8300.40 [3]

Este item do menu mostra a denominação da placa I/O.

Componente MOVILINK® DDI

8300.40 [4]

Este item do menu mostra a denominação do componente MOVILINK® DDI.