Serienummers en apparaat-ID

In dit menu staat een lijst met artikelnummers en apparaat-ID’s.

Parameters

Index

Betekenis

Serial number inverter label (SN regelaar label)

8304.1

Deze menuoptie toont het serienummer van de regelaar.

SN MOVILINK® DDI label van de aandr.

8632.72

Deze menuoptie toont het serienummer van de MOVILINK® DDI van de aandrijfstreng.

Aanduiding apparaat

8303.1

Deze menuoptie toont de regelaaraanduiding.

Regelaar

8300.1

Deze menuoptie toont de aanduiding van de regelaar.

Veiligheidskaart/extra encoder

8300.40 [1]

Deze menuoptie toont de aanduiding van de veiligheidskaart of de extra encoder.

Veldbuskaart

8300.40 [2]

Deze menuoptie toont de aanduiding van de veldbuskaart.

I/O-kaart

8300.40 [3]

Deze menuoptie toont de aanduiding van de I/O-kaart.

MOVILINK® DDI component

8300.40 [4]

Deze menuoptie toont de aanduiding van de MOVILINK® DDI component.