Serienumre og enheds-ID

Denne menu oplister varenumre og enheds-ID’er.

Parameter

Indeks

Betydning

SN omformer-mærkat

8304.1

Dette menupunkt viser omformerens serienummer.

SN MOVILINK® DDI mærkat for drivl.

8632.72

Dette menupunkt viser serienummeret for MOVILINK® DDI for drivlinjen.

Enhedsbetegnelse

8303.1

Dette menupunkt viser enhedens betegnelse.

Omformer

8300.1

Dette menupunkt viser omformerens betegnelse.

Sikkerhedskort/ekstra encoder

8300.40 [1]

Dette menupunkt viser betegnelse på sikkerhedskoret eller den ekstra encoder.

Feltbusinterface

8300.40 [2]

Dette menupunkt viser feltbusinterfacets betegnelse.

I/O-kort

8300.40 [3]

Dette menupunkt viser betegnelsen på I/O-kortet.

MOVILINK® DDI-komponent

8300.40 [4]

Dette menupunkt viser betegnelsen på MOVILINK® DDI-komponenten.