Sériová čísla a ID zařízení

Toto menu uvádí objednací čísla a ID zařízení.

Parametr

Index

Význam

Sériové číslo na štítku měniče

8304.1

Tento bod menu zobrazuje sériové číslo měniče.

Sériové číslo na štítku pohonu MOVILINK® DDI.

8632.72

Tento bod menu zobrazuje sériové číslo hnací větve MOVILINK® DDI.

Označení zařízení

8303.1

Tento bod menu zobrazuje označení zařízení.

Měnič

8300.1

Tento bod menu zobrazuje označení měniče.

Bezpečnostní karta/přídavný snímač

8300.40 [1]

Tento bod menu zobrazuje označení bezpečnostní karty nebo přídavného snímače.

Karta průmyslové sběrnice

8300.40 [2]

Tento bod menu zobrazuje označení karty průmyslové sběrnice.

Karta I/O

8300.40 [3]

Tento bod menu zobrazuje označení karty vstupů/výstupů.

Komponenta MOVILINK® DDI

8300.40 [4]

Tento bod menu zobrazuje označení komponenty MOVILINK® DDI.