Sorozatszámok és készülékazonosítók

Ez a menü a cikkszámokat és a készülékazonosítókat listázza.

Paraméter

Index

Jelentés

Serial number inverter label (Frekvenciaváltó sorozatszámcímkéje)

8304.1

Ez a menüpont a frekvenciaváltó sorozatszámát mutatja.

Hajt. SN MOVILINK® DDI címkéje

8632.72

Ez a menüpont a hajtáslánc MOVILINK® DDI sorozatszámát mutatja.

Device designation (Készülék megnevezése)

8303.1

Ez a menüpont a készülék megnevezését mutatja.

Frekvenciaváltó

8300.1

Ez a menüpont a frekvenciaváltó megnevezését mutatja.

Biztonsági kártya/kiegészítő jeladó

8300.40 [1]

Ez a menüpont a biztonsági kártya vagy a kiegészítő jeladó megnevezését mutatja.

Terepibusz-kártya

8300.40 [2]

Ez a menüpont a terepibusz-kártya megnevezését mutatja.

Bemeneti/kimeneti kártya

8300.40 [3]

Ez a menüpont a bemeneti/kimeneti kártya megnevezését mutatja.

MOVILINK® DDI komponens

8300.40 [4]

Ez a menüpont a MOVILINK® DDI komponens megnevezését mutatja.