Apparaatstatus

In dit menu staat de productie-informatie over de regelaar en de bijbehorende opties.

Parameters

Index

Betekenis

Main component (Hoofdcomponent)

8304.2

In deze menuoptie staat informatie over de hoofdcomponenten.

Power section (Vermogensdeel)

8304.11

In deze menuoptie staat informatie over het vermogensdeel.

Veiligheidskaart/extra encoder

8304.21

In deze menuoptie staat informatie over de veiligheidskaart of de extra encoder.

Veldbuskaart

8304.31

In deze menuoptie staat informatie over de veldbuskaart.

I/O-kaart

8304.41

In deze menuoptie staat informatie over de I/O-kaart.

MOVILINK® DDI component

8304.51

Deze menuoptie toont informatie over de MOVILINK® DDI component.