장치 상태

이 메뉴에는 인버터 및 그 옵션에 대한 생산 정보가 나열됩니다.
매개변수 | 인덱스 | 의미 |
|---|---|---|
메인 구성요소 | 8304.2 | 이 메뉴 항목에는 메인 구성요소의 정보가 표시됩니다. |
출력부 | 8304.11 | 이 메뉴 항목에는 출력부의 정보가 표시됩니다. |
안전 카드/추가 엔코더 | 8304.21 | 이 메뉴 항목에는 안전 카드 또는 추가 엔코더의 정보가 표시됩니다. |
필드버스 카드 | 8304.31 | 이 메뉴 항목에는 필드버스 카드의 정보가 표시됩니다. |
I/O 카드 | 8304.41 | 이 메뉴 항목에는 I/O 카드의 정보가 표시됩니다. |
MOVILINK® DDI 구성요소 | 8304.51 | 이 메뉴 항목에는 MOVILINK® DDI 구성요소의 정보가 표시됩니다. |