CBG22A como interface MOVISUITE®

Usando o painel de operação local, é possível estabelecer uma conexão entre um conversor e o MOVISUITE®. O painel de operação local serve como um gateway.

INFORMAÇÃO

Quando o modo gateway estiver ativo, nenhuma outra ação poderá ser executada no painel de operação local.

Proceda da seguinte forma:

  • O painel de operação local CBG22A está conectado ao conversor.
  • A janela Comunicação é aberta no PC de engenharia no MOVISUITE®.
  1. Conectar o painel de operação local ao PC de engenharia usando um cabo Mini USB. Você pode obter um cabo adequado da SEW‑EURODRIVE sob o código 25643517.
    • O menu "Gateway" é exibido no CBG22A.
  2. Assim que o painel de operação local é conectado ao PC, ele é exibido no MOVISUITE®.
  3. Para estabelecer uma conexão ativa entre o MOVISUITE® e o conversor, pressionar a tecla <OK> no painel de operação local.
    • Agora você pode fazer ajustes no MOVISUITE®. Para obter mais informações, consultar MOVISUITE® em Mais > Documentos.
  4. Verificar os seguintes ajustes no MOVISUITE®:
  5. [1]

    Aba Comunicação

    [2]

    Tipo de rede USB

    [3]

    Escanear adaptador USB

    [4]

    Indicação do nome da unidade

    [5]

    Atualizar adaptador

    [6]

    Aplicar e escanear

  6. Se um painel de operação local já estiver conectado, ele será exibido no campo de indicação Connected USB adapters (Adaptadores USB conectados) [3]. Se nenhum painel de operação local for exibido, verificar a conexão e clicar na tecla Update adapters (Atualizar adaptador) [5].
  7. Clicar na tecla Aplicar [6] para escanear a unidade conectada e adicioná-la ao projeto. Neste caso, não é o painel de operação local que é exibido no MOVISUITE®, mas o conversor de nível inferior.
  8. Para desconectar, clicar em Cancel (Cancelar) no painel de operação local.
  9. Em seguida, desconectar o cabo USB.