Configurações do painel de operação local

Símbolo | Descrição |
|---|---|
| Idioma: aqui você pode selecionar o idioma de exibição do painel de operação local: alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, português, chinês, russo, húngaro, coreano. |
| Luminosidade: há 2 deslizantes para ajustar a luminosidade no estado normal e escurecido. O escurecimento pode ser ativado por meio de uma caixa de controle. |
| Informações do painel de operação local: as seguintes informações são exibidas aqui:
|
| Configuração da Vista inicial |
| Redefinir os ajustes: o painel de operação local é redefinido para o estado de fornecimento. Todos os ajustes do painel de operação local definidos pelo usuário serão excluídos. Os arquivos na memória USB permanecem intactos. |
| Formatar memória: a memória USB é formatada. Todos os arquivos salvos são excluídos. As configurações do painel de operação local permanecem intactas. |
| Licença: as licenças de código aberto são exibidas. |