현장 조작판 설정

아이콘 | 설명 |
|---|---|
| 언어: 여기에서는 현장 조작판의 표시 언어를 선택할 수 있습니다: 독일어, 영어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 포르투갈어, 중국어, 러시아어, 헝가리어, 한국어. |
| 밝기: 보통 상태 및 디밍된 상태에서 밝기를 설정하기 위한 2개의 스크롤 바가 존재합니다. 디밍은 체크 박스를 통해 활성화시킬 수 있습니다. |
| 현장 조작판 정보: 여기에는 다음 정보가 표시됩니다:
|
| 시작 화면의 구성 |
| 설정 리셋: 현장 조작판이 인도 상태로 리셋됩니다. 이때 모든 사용자 정의 현장 조작판 설정이 삭제됩니다. USB 메모리에 있는 파일은 그대로 유지됩니다. |
| 메모리 포맷팅: USB 메모리가 포매팅됩니다. 저장된 모든 파일이 삭제됩니다. 현장 조작판의 설정은 그대로 유지됩니다. |
| 라이센스: Open Source 라이센스가 표시됩니다. |