Réglages de la console opérateur locale

Symbole

Description

Langue : il est possible ici de choisir la langue d'affichage de la console opérateur locale.

allemand, anglais, français, espagnol, italien, portugais, chinois, russe, hongrois, coréen.

Luminosité : deux curseurs sont disponibles pour régler la luminosité en mode normal et en mode atténué. L'atténuation de la luminosité peut être activée via une case à cocher.

Informations sur la console opérateur locale : les informations suivantes s'affichent.

  • Type de console opérateur locale
  • Référence du firmware
  • Version de firmware
  • Sous-version de firmware
  • Variante matérielle

Configuration de la Vue de démarrage

Réinitialisation des réglages : la console opérateur locale est réinitialisée à l'état de livraison. Tous les réglages utilisateur de la console opérateur locale sont alors supprimés.

Les fichiers se trouvant sur la mémoire USB sont conservés.

Formatage de la mémoire : la mémoire USB est formatée. Tous les fichiers enregistrés sont supprimés.

Les réglages de la console opérateur locale sont conservés.

Licence : les licences Open source sont affichées.