CBG22A en tant qu'interface MOVISUITE®

La console opérateur locale permet d'établir une liaison entre un variateur de vitesse et MOVISUITE®. Dans ce cas, la console opérateur locale sert de passerelle.

REMARQUE

Lorsque le mode passerelle est activé, aucune autre action de la console opérateur locale ne peut être exécutée.

Procéder comme suit.

  • La console opérateur locale CBG22A est connectée au variateur de vitesse.
  • La fenêtre Communication dans MOVISUITE® est ouverte sur le PC d'ingénierie.
  1. Relier la console opérateur locale au PC d'ingénierie à l'aide d'un câble USB Mini. Un câble adapté est disponible auprès de SEW‑EURODRIVE sous la référence 25643517.
    • Le menu "Passerelle" s'affiche sur le CBG22A.
  2. Dès que la console opérateur locale est connectée au PC, elle s'affiche dans MOVISUITE®.
  3. Pour établir une liaison active entre MOVISUITE® et le variateur de vitesse, appuyer sur la touche <OK> de la console opérateur locale.
    • Il est alors possible de procéder à des réglages dans MOVISUITE®. D'autres informations sont disponibles dans MOVISUITE® sous Plus > Documents.
  4. Vérifier les réglages suivants dans MOVISUITE®.
  5. [1]

    Onglet "Communication"

    [2]

    Type de réseau USB

    [3]

    Scanner adaptateur USB

    [4]

    Affichage du nom d'appareil

    [5]

    Actualiser adaptateurs

    [6]

    Appliquer et démarrer scrutation

  6. Si une console opérateur locale est déjà raccordée, elle s'affiche dans le champ Adaptateurs USB connectés [3]. Si aucune console opérateur locale n'est affichée, vérifier la liaison et cliquer ensuite sur le champ Actualiser adaptateurs [5].
  7. Cliquer sur Appliquer [6] pour effectuer une scrutation de l'appareil raccordé et l'intégrer au projet. Ce n'est pas la console opérateur locale qui s'affiche dans MOVISUITE®, mais le variateur de vitesse de niveau inférieur.
  8. Pour couper la liaison, cliquer sur Annuler sur la console opérateur locale.
  9. Retirer ensuite le câble USB.