CBG22A als MOVISUITE®-interface

Met behulp van het programmeerapparaat ter plaatse kunt u een verbinding tussen een regelaar en MOVISUITE® opbouwen. Het programmeerapparaat ter plaatse dient daarbij als gateway.
AANWIJZING

Als het gateway-bedrijf actief is, kunnen er geen andere acties van het programmeerapparaat ter plaatse worden uitgevoerd.
Ga als volgt te werk:
- Het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A is verbonden met de regelaar.
- Op de engineering-pc in MOVISUITE® het venster Communicatie openen.
- Verbind het programmeerapparaat ter plaatse via mini-USB-kabel met de Engineering-pc. Een passende kabel is verkrijgbaar onder artikelnummer 25643517 bij SEW‑EURODRIVE.
- Het menu „Gateway“ verschijnt op de CBG22A.
- Zodra het programmeerapparaat ter plaatse met de pc verbonden is, verschijnt het in MOVISUITE®.
- Om een actieve verbinding tussen MOVISUITE® en de regelaar op te bouwen, drukt u op de toets <OK> op het programmeerapparaat ter plaatse.
- U kunt nu instellingen in MOVISUITE® uitvoeren. Meer informatie vindt u in MOVISUITE® onder Meer > Documenten.
- Controleer de volgende instellingen in MOVISUITE®:
- Als er al een programmeerapparaat ter plaatse is aangesloten, wordt dit in het displayveld Aangesloten USB-adapter [3] weergegeven. Als er geen programmeerapparaat ter plaatse wordt weergegeven, controleer dan de verbinding en klik vervolgens op de knop Adapter actualiseren [5].
- Klik op de knop Overnemen [6] om de aangesloten regelaar te scannen en in het project over te nemen. Daarbij wordt niet het programmeerapparaat ter plaatse, maar de regelaar eronder in MOVISUITE® weergegeven.
- Om de verbinding te verbreken, klikt u op het programmeerapparaat ter plaatse op Annuleren.
- Trek vervolgens de USB-kabel eraf.

[1] | Tabblad communicatie |
[2] | Netwerktype USB |
[3] | USB-adapter scannen |
[4] | Weergave van de regelaarnaam |
[5] | Adapter actualiseren |
[6] | Overnemen en scannen |