CBG22A作为MOVISUITE®接口使用

可以使用现场操作面板在变频器和MOVISUITE®之间建立连接。现场操作面板作为网关使用。

提示

当网关操作模式激活时,无法执行现场操作面板的其他操作。

请按以下步骤进行操作:

  • 现场操作面板CBG22A已与变频器相连。
  • 在工程设计计算机上打开MOVISUITE®中的通讯窗口。
  1. 使用Mini-USB电缆将现场操作面板连接到工程设计计算机上。可以从SEW‑EURODRIVE购买合适的电缆,部件号为25643517。
    • CBG22A上显示“网关”菜单。
  2. 一旦现场操作面板与计算机相连,就会显示在MOVISUITE®中。
  3. 要在MOVISUITE®和变频器之间建立有效连接,请按下现场操作面板上的 <OK> 键。
    • 现在可以在MOVISUITE®中进行设置。更多信息请参见MOVISUITE®中的更多 > 文档
  4. 检查MOVISUITE®中的以下设置:
  5. [1]

    通讯选项卡

    [2]

    网络类型:USB

    [3]

    扫描USB适配器

    [4]

    显示设备名称

    [5]

    更新适配器

    [6]

    应用和扫描

  6. 如果已连接现场操作面板,则会显示在Connected USB adapters(已连接的USB适配器)[3] 显示栏中。如果未显示现场操作面板,请检查连接,然后点击Update adapters(更新适配器)[5]。
  7. 点击按键Apply(应用)[6],扫描已连接的设备并将其添加到项目中。下游变频器将代替现场操作面板显示在MOVISUITE®中。
  8. 为断开连接,请点击现场操作面板上的Cancel(取消)。
  9. 然后断开USB电缆。