CBG22A som MOVISUITE®-interface

Ved hjælp af den lokale betjeningsenhed kan du etablere en forbindelse mellem en omformer og MOVISUITE®. Den lokale betjeningsenhed fungerer i den forbindelse som gateway.
BEMÆRK

Når gateway-driften er aktiv, kan der ikke udføres andre handlinger på den lokale betjeningsenhed.
Udfør følgende:
- Den lokale betjeningsenhed CBG22A er forbundet med omformeren.
- På engineering-pc’en i MOVISUITE® er vinduet Kommunikation åbnet.
- Forbind den lokale betjeningsenhed med engineering-pc’en via et Mini-USB-kabel. Du kan få et passende kabel med varenummer 25643517 hos SEW‑EURODRIVE.
- Menuen „Gateway“ vises på CBG22A.
- Så snart den lokale betjeningsenhed er forbundet med pc’en, vises det i MOVISUITE®.
- For at etablere en aktiv forbindelse mellem MOVISUITE® og omformeren skal du trykke på tasten <OK> på den lokale betjeningsenhed.
- Du kan nu foretage indstillinger i MOVISUITE®. Du kan finde flere informationer i MOVISUITE® i Mere > Dokumenter.
- Kontrollér følgende indstillinger i MOVISUITE®:
- Hvis den lokale betjeningsenhed allerede er tilsluttet, vises dette i displayfeltet Tilsluttede USB-adaptere [3]. Hvis der ikke vises en lokal betjeningsenhed, skal du kontrollere forbindelsen og derefter klikke på knappen Opdatér adapter [5].
- Klik på knappen Overtag [6] for at scanne den tilsluttede enhed og overtage den i projektet. Derved er det ikke kun den lokale betjeningsenhed, som vises, men også underordnede omformere i MOVISUITE®.
- For at afbryde forbindelsen skal du klikke på den lokale betjeningsenhed på Afbryd.
- Træk derefter USB-kablet ud.

[1] | Fanen Kommunikation |
[2] | Netværkstype USB |
[3] | Scan USB-adapter |
[4] | Visning af enhedens navn |
[5] | Opdatér adapter |
[6] | Overtag og scan |