CBG22A mint MOVISUITE®-interfész

A helyi kezelőkészülék segítségével kapcsolatot hozhat létre egy frekvenciaváltó és a MOVISUITE® között. A helyi kezelőkészülék átjáróként szolgál.
FELHÍVÁS

Ha az átjáró-üzemmód aktív, akkor nem hajthatók végre a helyi kezelőkészülék egyéb műveletei.
A következőképpen járjon el:
- A CBG22A helyi kezelőkészülék csatlakozik a frekvenciaváltóhoz.
- A tervező számítógépen a MOVISUITE® szoftverben meg van nyitva a Kommunikáció ablak.
- Kösse össze a helyi kezelőkészüléket a tervező számítógéppel egy mini-USB kábelen keresztül. Megfelelő kábelt 25643517 cikkszámon szerezhet be az SEW‑EURODRIVE vállalattól.
- A "Gateway (Átjáró)” menü megjelenik a CBG22A készüléken.
- Amint a helyi kezelőkészülék össze van kötve a számítógéppel, megjelenik a MOVISUITE® szoftverben.
- A MOVISUITE® és a frekvenciaváltó közötti aktív kapcsolat létrehozásához nyomja meg az <OK> gombot a helyi kezelőkészüléken.
- Ezután elvégezheti a beállításokat a MOVISUITE® szoftverben. További információkat a MOVISUITE®-ban a További információk > Dokumentumok részben talál.
- Ellenőrizze a következő beállításokat a MOVISUITE®-ban:
- Ha már csatlakozik helyi kezelőkészülék, akkor az megjelenik a Csatlakoztatott USB-adapter [3] kijelzőmezőben. Ha nem jelenik meg helyi kezelőkészülék, akkor ellenőrizze a kapcsolatot, majd kattintson az Adapter frissítése [5] gombra.
- Kattintson az Átvétel [6] gombra a csatlakoztatott készülék kereséséhez és a projektbe történő átvételéhez. Ekkor nem a helyi kezelőkészülék, hanem az alárendelt frekvenciaváltó jelenik meg a MOVISUITE® szoftverben.
- A kapcsolat bontásához kattintson a helyi kezelőkészüléken a Megszakítás lehetőségre.
- Ezután húzza ki az USB-kábelt.

[1] | Kommunikáció lap |
[2] | USB hálózattípus |
[3] | USB-adapter leolvasása |
[4] | A készüléknév megjelenítése |
[5] | Adapter frissítése |
[6] | Átvétel és leolvasás |