CBG22A como interfaz MOVISUITE®

Mediante la unidad de manejo local puede establecer una conexión entre un variador y MOVISUITE®. Para ello, la unidad de manejo local hace las veces de pasarela.

AVISO

Con el funcionamiento con pasarela activo no es posible ejecutar ninguna otra acción de la unidad de manejo local.

Proceda como se indica a continuación:

  • La unidad de manejo local CBG22A está ahora conectada con el variador.
  • En el PC de ingeniería en MOVISUITE® se abre la ventana Comunicación.
  1. Conecte la unidad de manejo local con el PC de ingeniería mediante un cable Mini-USB. SEW‑EURODRIVE pone a su disposición un cable adecuado bajo la ref. de pieza 25643517.
    • En la CBG22A se muestra el menú "Gateway" (Pasarela).
  2. La correcta conexión de la unidad de manejo local con el PC se muestra en MOVISUITE® inmediatamente.
  3. Para establecer una conexión activa entre MOVISUITE® y el variador, pulse la tecla <OK> en la unidad de manejo local.
    • Ahora puede efectuar ajustes en MOVISUITE®. Encontrará más información en MOVISUITE®, en Más > Documentos.
  4. Compruebe los siguientes ajustes en MOVISUITE®:
  5. [1]

    Pestaña Comunicación

    [2]

    Tipo de red USB

    [3]

    Escanear adaptador USB

    [4]

    Visualización del nombre de unidad

    [5]

    Actualizar adaptador

    [6]

    Aceptar y escanear

  6. Si ya hay una unidad de manejo local conectada, se mostrará en el campo de display Connected USB adapters (Adaptadores USB conectados) [3]. Si no se muestra ninguna unidad de manejo local, compruebe la conexión y haga clic, seguidamente, en el botón Update adapters (Actualizar adaptadores) [5].
  7. Haga clic en el botón Apply (Aplicar) [6] para escanear la unidad conectada y aceptarla en el proyecto. En MOVISUITE® no se muestra la unidad de manejo local, sino el variador de nivel inferior.
  8. Para desconectar la conexión, haga clic, en la unidad de manejo local, en Cancel (Cancelar).
  9. Retire entonces el cable USB.