Ajustes unidad de manejo local

Símbolo | Descripción |
|---|---|
| Idioma: Aquí puede seleccionar el idioma de visualización de la unidad de manejo local: alemán, inglés, francés, español, italiano, portugués, chino, ruso, húngaro, coreano. |
| Brillo: hay 2 barras deslizantes para el ajuste del brillo en estado normal y estado atenuado. La atenuación puede activarse mediante una casilla de verificación. |
| Información de la unidad de manejo local: Aquí se muestran los siguientes datos:
|
| Configuración de la Vista inicial |
| Restablecer ajustes: la unidad de manejo local se restablece al estado de entrega. Durante el proceso se borran todos los ajustes de la unidad de manejo local. Los archivos en la memoria USB se conservan. |
| Formatear la memoria: se formatea la memoria USB. Todos los archivos guardados se eliminan. Los ajustes de la unidad de manejo local se conservan. |
| Licencia: Se muestran las licencias Open Source. |