Programmeerapparaat ter plaatse instellingen

Symbool

Beschrijving

Taal: hier kunt u de interfacetaal van het programmeerapparaat ter plaatse selecteren:

Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Chinees, Russisch, Hongaars, Koreaans.

Helderheid: er zijn 2 schuifregelaars voor het instellen van de helderheid in normale en gedimde toestand. Het dimmen kan geactiveerd worden via het selectiehokje.

Informatie programmeerapparaat ter plaatse: hier verschijnt de volgende informatie:

  • Type programmeerapparaat ter plaatse
  • Artikelnummer firmware
  • Firmwareversie
  • Firmware-release
  • Hardware-variant

Configuratie van het Startscherm

Instellingen resetten: het programmeerapparaat ter plaatse wordt teruggezet in de toestand bij levering. Alle gebruikersgedefinieerde instellingen van het programmeerapparaat ter plaatse worden daarbij gewist.

De bestanden in het USB-geheugen blijven bewaard.

Geheugen formatteren: het USB-geheugen wordt geformatteerd. Alle opgeslagen bestanden worden verwijderd.

De instellingen van het programmeerapparaat ter plaatse blijven behouden.

Licentie: de open-source-licenties worden weergegeven.