Impostazioni del pannello operatore locale

Simbolo

Descrizione

Lingua: qui è possibile selezionare la lingua del pannello operatore locale:

tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese, cinese, russo, ungherese, coreano.

Luminosità: sono disponibili 2 cursori per l'impostazione della luminosità nello stato normale o con dimmer. Il dimmer può essere attivato tramite casella di controllo.

Informazioni sul panello operatore locale: qui vengono visualizzate le informazioni seguenti:

  • tipo di pannello operatore locale
  • codice firmware
  • versione firmware
  • release firmware
  • variante hardware

Configurazione della Vista iniziale

Reset impostazioni: così facendo vengono ripristinate le condizioni di spedizione. Tutte le impostazioni del pannello operatore locale definite dall'utente vengono eliminate.

I file nella memoria USB vengono mantenuti.

Formattazione memoria: la memoria USB viene formattata. Tutti i file salvati vengono eliminati.

Le impostazioni del pannello operatore locale vengono mantenute.

Licenza: vengono visualizzate le licenze open source.