CBG22A come interfaccia MOVISUITE®

Con l'ausilio del pannello operatore locale è possibile realizzare il collegamento fra convertitore di frequenza e MOVISUITE®. Il pannello operatore locale funge in questo caso da gateway.
NOTA

Quando è attivo il funzionamento gateway, non può essere eseguita nessun'altra azione del pannello operatore locale.
Procedere come segue:
- Il pannello operatore locale CBG22A è collegato con il convertitore di frequenza.
- Sul PC di ingegnerizzazione in MOVISUITE® si apre la finestra Comunicazione.
- Collegare il pannello operatore locale al PC di ingegnerizzazione tramite un cavo USB mini. Il cavo adatto può essere ordinato con il codice 25643517 alla SEW‑EURODRIVE.
- Il menu "Gateway" viene visualizzato sul CBG22A.
- Quando il pannello operatore locale è collegato con il PC viene visualizzato in MOVISUITE®.
- Per realizzare un collegamento attivo fra MOVISUITE® e convertitore di frequenza premere il tasto <OK> sul pannello operatore locale.
- Ora è possibile effettuare le impostazioni in MOVISUITE®. Ulteriori informazioni si trovano in MOVISUITE® alla voce More (altro) > Documents (documenti).
- Controllare le impostazioni seguenti in MOVISUITE®:
- Quando il pannello operatore locale è già collegato viene visualizzato nel campo Connected USB adapters (adattatori USB collegati) [3]. Se non viene visualizzato alcun pannello operatore locale controllare il collegamento e successivamente fare clic sul pulsante Update adapters (aggiorna adattatori) [5].
- Fare clic sul pulsante Apply (applica) [6], per scansionare l'unità collegata e applicarla nel progetto. Con ciò, in MOVISUITE® non viene visualizzato il pannello operatore locale ma il convertitore di frequenza subordinato.
- Per interrompere il collegamento, sul pannello operatore locale fare clic su Cancel (annulla).
- Staccare il cavo USB.

[1] | scheda di registro comunicazione |
[2] | tipo di rete USB |
[3] | scansione adattatore USB |
[4] | visualizzazione del nome unità |
[5] | aggiornamento adattatore |
[6] | applicazione e scansione |