Salvataggio degli screenshot

Il pannello operatore è dotato di una memoria USB supplementare sulla quale l'utente può archiviare file, ad esempio screenshot.

Procedere come segue:

  • Utilizzare un cavo USB A su USB B mini. Il cavo adatto può essere ordinato con il codice 25643517 alla SEW‑EURODRIVE.
  1. Innestare il connettore USB B mini nella relativa presa del pannello operatore.
  2. Innestare il connettore USB A in una presa USB libera del PC.
    • Il pannello operatore si accende.
    • La memoria USB del pannello operatore viene visualizzata in Windows Explorer come "CBG22A MTP".
    • Gli screenshot si trovano nell'omonima sottocartella.
  3. Copiare i file della memoria USB in una cartella locale del PC.
  • Gli screenshot sono stati salvati.