Zapisywanie zrzutów ekranu
Panel sterowania ma dodatkową pamięć USB, w której użytkownik może zapisywać pliki, na przykład zrzuty ekranu.
Należy wykonać następujące czynności:
- Stosowany jest kabel USB ze złączem USB A i mini USB B. Odpowiedni kabel można zamówić pod nr katalogowym 25643517 w SEW‑EURODRIVE.
- Włożyć wtyczkę mini USB B do odpowiedniego gniazda w panelu sterowania.
- Włożyć wtyczkę USB-A do wolnego gniazda USB komputera.
- Panel sterowania włączy się.
- Pamięć USB panelu sterowania wyświetla się w eksploratorze Windows jako "CBG22A MTP".
- Zrzuty ekranu znajdują się w podfolderze o takiej samej nazwie.
- Skopiować pliki z pamięci USB do lokalnego katalogu na komputerze.
- Zrzuty ekranu zostały zapisane.