Salvar capturas de tela

O painel de operação possui memória USB adicional no qual o usuário pode armazenar arquivos, como capturas de tela.

Proceda da seguinte forma:

  • Você está usando um cabo USB A para USB Mini B. Você pode obter um cabo adequado da SEW‑EURODRIVE sob o código 25643517.
  1. Conectar o plugue USB Mini-B no contato fêmea correspondente no painel de operação.
  2. Plugar o plugue USB-A em um contato fêmea USB livre no seu PC.
    • O painel de operação liga.
    • A memória USB é exibida no Windows Explorer como "CBG22A MTP".
    • As capturas de tela podem ser encontradas na subpasta de mesmo nome.
  3. Copiar arquivos da memória USB para uma pasta local no PC.
  • Você salvou as capturas de tela.