스크린샷 백업

조작판에는 추가적 USB 메모리가 포함되어 있으며 여기에서는 예를 들어 스크린샷과 같은 파일을 사용자가 저장할 수 있습니다.

다음과 같이 진행하십시오:

  • USB Mini‑B에서 USB 케이블 USB A를 사용하고 있습니다. 부품번호 25643517의 적합한 케이블은 SEW‑EURODRIVE에서 구매할 수 있습니다.
  1. USB Mini B 커넥터를 조작판의 해당 소켓에 꽂으십시오.
  2. USB A 커넥터를 PC의 빈 USB 소켓에 꽂으십시오.
    • 조작판이 켜집니다.
    • 조작판의 USB 메모리가 Windows 탐색기에서 "CBG22A MTP"로 표시됩니다.
    • 스크린샷은 동일한 이름의 하위 폴더에 존재합니다.
  3. USB 메모리의 파일을 PC의 로컬 폴더에 복사하십시오.
  • 이제 스크린샷이 백업되었습니다.