Képernyőfotók mentése
A kezelőkészülék kiegészítő USB-memóriával van felszerelve, melyen a felhasználó fájlokat – például képernyőfotókat – tárolhat.
A következőképpen járjon el:
- Használjon USB A–USB Mini‑B USB-kábelt. Megfelelő kábelt 25643517 cikkszámon szerezhet be az SEW‑EURODRIVE-tól.
- Illessze be az USB-Mini‑B-csatlakozódugót a kezelőkészülék megfelelő aljzatába.
- Illessze be az USB-A-csatlakozódugót a számítógép egyik szabad USB-aljzatába.
- A kezelőkészülék bekapcsol.
- A kezelőkészülék USB-memóriája a Windows Intézőben "CBG22A MTP" néven jelenik meg.
- A képernyőfotókat az azonos nevű almappában találja.
- Másolja az USB-memórián lévő fájlokat a PC egyik helyi mappájába.
- A képernyőfotók mentése megtörtént.