Screenshots opslaan
Het programmeerapparaat beschikt over extra USB-geheugen, waarop bestanden door de gebruiker kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld screenshots.
Ga als volgt te werk:
- Gebruik een USB-kabel USB A naar USB mini‑B. Een passende kabel vindt u onder artikelnummer 25643517 bij SEW‑EURODRIVE.
- Steek de USB-mini‑B-stekker in de betreffende poort van het programmeerapparaat.
- Steek de USB-A-stekker in een vrije USB-poort van de pc.
- Het programmeerapparaat wordt ingeschakeld.
- Het USB-geheugen van het programmeerapparaat wordt in de Windows Explorer als "CBG22A MTP" weergegeven.
- De screenshots bevinden zich in de submap met dezelfde naam.
- Kopieer de bestanden van het USB-geheugen naar een lokale map op de pc.
- U heeft screenshots opgeslagen.