Enregistrement des captures d'écran

La console de paramétrage dispose d'une mémoire USB supplémentaire dans laquelle l'utilisateur peut enregistrer des fichiers, p. ex. des captures d'écran.

Procéder comme suit.

  • En cas d'utilisation d'un câble USB A vers USB Mini-B, il est possible d'obtenir un câble adapté auprès de SEW‑EURODRIVE en indiquant la référence 25643517.
  1. Enficher le connecteur USB Mini‑B dans le port correspondant de la console de paramétrage.
  2. Enficher le connecteur A USB dans un port USB libre du PC.
    • La console de paramétrage s'allume.
    • La mémoire USB de la console de paramétrage s'affiche dans Windows Explorer comme "CBG22A MTP".
    • Les captures d'écran se trouvent dans le sous-répertoire du même nom.
  3. Copier les fichiers de la mémoire USB dans un dossier local sur le PC.
  • Les captures d'écran sont enregistrées.