Guardar capturas de pantalla

La consola de programación incorpora una memoria USB adicional en la que el usuario puede almacenar archivos, p. ej., capturas de pantalla.

Proceda como se indica a continuación:

  • Utilice un cable USB tipo USB A a USB Mini‑B. SEW‑EURODRIVE pone a su disposición un cable adecuado bajo la ref. de pieza 25643517.
  1. Inserte el conector USB Mini‑B en el puerto correspondiente de la consola de programación.
  2. Introduzca el conector USB‑A en un puerto USB libre del PC.
    • La consola de programación se enciende.
    • La memoria USB de la consola de programación se muestra en el Explorador de Windows como "CBG22A MTP".
    • Las capturas de pantalla las puede encontrar en la subcarpeta con el mismo nombre.
  3. Copie los archivos de la memoria USB en una carpeta local en el PC.
  • Ha guardado las capturas de pantalla.